Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

BebcoPPS Product Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Sistema de pressurização/purga de pequeno volume para locais perigosos, HLA1

Small-Volume Purging/Pressurization Systems are an alternative to NEMA Type 7 or 9 enclosures. The C1 model allows general-purpose enclosures, up to two cubic feet, to be used in certain Class 1 hazardous locations. The C2 model allows general purpose enclosures, up to 10 cubic feet, to be used in certain Class 2 hazardous locations.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

Classified by Underwriters Laboratories, cUL and Factory Mutual

For A1001YZUMC1 (Volume up to 2 cubic feet)

NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2

NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified

For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)

NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2

NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 1.98mm
Espessura 14ga
Acabamento Polido
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.