Painéis laterais em alumínio, SPMA


Painéis laterais em alumínio, SPMA
Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Descrição: Fácil montagem de um homem. Selado por uma junta de poliuretano extrudida, de uma peça e montado com parafusos.
- Material: Alumínio AlMg3.
- Acabamento: RAL 7035 estrutura revestimento em pó 100% poliéster.
- Protecção: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
- Quantidade por embalagem: 2 painéis laterais duplos com acessórios de montagem.
Especificações
Espessura | 0.08in |
Espessura | 2mm |
Material | Aluminio |
Cor | Light Gray |
Acabamento | Mill |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.