Prateleiras para 19", VSF
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Prateleiras para 19", VSF
Esta prateleira pode ser ajustada em altura e oferece mais possibilidades de montagem com uma maior capacidade de carregamento. Também tem aberturas de ventilação para garantir uma circulação de ar adequada dentro do armário.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Descrição: Capacidade de carga: quando montado directamente nos perfis de 19". Aberturas de ventilação.
 - Material: 1.5 mm de aço.
 - Acabamento: RAL 7035.
 - Quantidade por embalagem: 1 prateleira com material de montagem.
 - Maximum load capacity: 1200 N
 
Especificações
| Espessura | 1.5mm | 
| Espessura | 16ga | 
| Cor | Light Gray | 
| Material | Aço Macio | 
| Acabamento | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 
| Código de cor | RAL 7035 | 
Manual de instalação/folha de instruções
        Mandatory
      
      - Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.