Saddle for busbar connection | Distribuição de energia, MSBC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Saddle for busbar connection | Distribuição de energia, MSBC
This busbar saddle, MSBC, has been tested according to IEC 61439 and is available off the shelf. It is easy to mount and connects two bars with a thickness of 10 mm, to enable the connection of an electrical cable.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Saddle to make the bars connection, with its special design helps us to make the bars connection properly, making it easier. The bolts, washers and nuts must be operated separately.
- Material: 2 mm zinc plated steel.
- Fornecimento: 20 pieces.
- The bolts, washers and nuts must be operated separately
- Package Quantity: 20
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.