Tejadilho, MSST
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tejadilho, MSST
Uma tampa de proteção contra chuva em aço inoxidável proporciona abrigo através de um tejadilho com inclinação e protege os componentes instalados da queda de água acumulada para o interior do armário quando a porta é aberta.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Para instalação como proteção extra em armários de aço inoxidável. O teto está ligeiramente inclinado e tem uma faixa para pingos.
- Material: Aço inoxidável 1,5 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
Especificações
| Espessura | 0.06in |
| Espessura | 1.5mm |
| Acabamento | Polido |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.