Poliéster, MGRP
Poliéster, MGRP
A gama de caixas de terminais em poliéster, MGRP, com um grau de proteção IP 66, 67 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama MGRP adequa-se a ambientes interiores e exteriores graças à sua elevada resistência à corrosão e aos UV. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Caixa em poliéster. Adequado para utilização no interior, com resistência aos UV de acordo com UL746 C.
- Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro.
- Junta: A junta de poliuretano é fornecida como standard. Junta de silicone e neopreno e EPDM disponível apenas por encomenda.
- Resistência à temperatura: -40 °C até + 100 °C, com a junta de poliuretano standard; -60 °C até + 130 °C, com a junta de silicone; -35 °C até + 100 °C com a junta de EPDM; -30 °C até + 80 °C com a junta neopreno.
- Inflamável: UL94 V-0.
- Protecção: IP 66, 67 | IK 08, 07 para MGRP08080xGE.
- Acabamento: RAL 7000.
- Aprovações: CE, GOST. Para cULus_UL Listed por favor contactar o nosso departamento comercial.
- Fornecimento: Corpo, tampa e parafusos da tampa. Os parafusos da tampa são fabricados em aço inoxidável.
- Nota: Placa de montagem, GMP, e dobradiças, HHI, disponíveis em separado.
Especificações
| Material | Polyester |
| Código de cor | RAL 7000 |
| Acabamento | Smooth |
| Cor | Squirrel Gray |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.