Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Stainless Steel combinable version, single door enclosure Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Porta única combinável em aço inoxidável para petróleo e gás, MCSS-OG

A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço inoxidável 316L, MCSS-OG, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar com uma espessura de painel de 2 ou 2,5 mm e em configurações e tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à maioria dos ambientes, consoante o grau.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Polido
Material Stainless Steel 316
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.