Perfis de montagem (19"), DNN


Perfis de montagem (19"), DNN
Quando são utilizados estes perfis, o equipamento de 19" pode ser facilmente instalado em mesas comando, em fábrica ou no terreno.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Para conseguir 19" total ou parcial em armários de 800 mm de largura, estes perfis podem ser montados com suportes DNB. Para conseguir 19" em armários de 600 mm de largura deverão ser utilizados os suportes DND.
- Material: Chapa de aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 2 peças
Especificações
Espessura | 0.08in |
Espessura | 2mm |
Material | Aço |
Acabamento | Chapa de Aço Zincada |
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.