Holders for DIN rails | Distribuição de energia, MSADP


Holders for DIN rails | Distribuição de energia, MSADP
These brackets, MSADP, allows for easy mounting of DIN rails onto fix system vertical profiles to ensure correct positioning.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Accesory to fix the DIN rail to the MSFP mounting profiles at the proper depth to have the standard distance between the DIN rail and the front panels.
- Material: Reinforced polyester.
- Fornecimento: 10 pieces with mounting material.
- Plastic brackets, to mount DIN rails to the fixed system vertical profiles (MSFP)
- A standard accessory available off the shelf, which allows customers to easily mount DIN rails onto vertical profiles, ensuring modular components are positioned at the correct depth
- Ready to use brackets ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
- DIN rails must be ordered separately
- DIN rails are not required if a slotted front profile has been ordered, as they are included as standard
- Mounting Plate Height (mm): 56
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.