Base montada no solo, PGM


Base montada no solo, PGM
Os cabos podem ser facilmente encaminhados através da base no solo, que é montada subterraneamente, permitindo que os cabos sejam canalizados e, assim, ligados de forma mais rápida.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Base montada no solo com uma altura de 1000 mm. Profundidade de escavação: 700-950 mm.
- Material: Aço galvanizado de 2 mm.
- Acabamento: Revestimento em pó de poliéster RAL 7035.
- Quantidade por embalagem: 1 kit de base montada no solo.
Especificações
Espessura | 0.08in |
Espessura | 2mm |
Acabamento | Galvanizado |
Material | Aço Galvanizado |
Cor | Light Gray |
Código de cor | RAL 7035 |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.