Placas horizontais de segregação externa p/ distribuição de energia, MSESM
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Placas horizontais de segregação externa p/ distribuição de energia, MSESM
Esta placa de segregação em aço revestido a zinco, a MSESM, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar e é pré-dimensionada. A placa deve ser utilizada quando é necessário separar as subsecções. É colocada entre a placa de montagem e a entrada das portas parciais. Não são necessários parafusos, o que facilita a sua montagem. A secção de fixação está em conformidade com a segregação de nível Form 4, de acordo com a norma IEC 61439.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Placas horizontais de segregação pré-dimensionadas entre o nível de montagem e a porta frontal. Desliza facilmente para o devido lugar e permite-nos obter compartimentos de nível Form 4 para MCB e MCCB. Não são necessários parafusos.
- Material: 1,5 mm de aço revestido a zinco
- Entrega: 1 unidade.
- O acessório padrão está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar e é fornecido pré-cortado, pronto a montar em armários com 600 mm ou 800 mm de largura.
- As placas podem ser facilmente montadas e não são necessários parafusos.
- O tempo de trabalho exigido pelo cliente é reduzido, uma vez que a placa é fornecida pré-cortada e não são necessários parafusos para a sua fixação, o que, por sua vez, reduz os custos de mão de obra.
- A secção de fixação está em conformidade com a segregação de nível Form 4, de acordo com a norma IEC 61439, um requisito necessário para projetos específicos.
- A placa de montagem (MSMPN) deve ser fixada diretamente nos perfis verticais do sistema de fixação (MSFP).
- É necessária uma porta parcial (DP) para complementar o compartimento fixo.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.