Barra de divisão vertical 2000
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Barra de divisão vertical 2000
Catálogo#: VB2000
A barra de divisão vertical aumenta as possibilidades de montagem disponíveis no interior do armário e divide-o em dois espaços utilizáveis.
Detalhes
Vantagens
Recursos
CAD
Acessórios
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Descrição: Fixada no centro do frontal dos armários de largura de 1200 mm ou 1600 mm, proporciona todas as facilidades de montagem de armários com largura de 600 mm ou 800 mm. Esta permite a fixação separada do equipamento, tais como marcos giratórios, perfis, ou em qualquer parte do armário.
- Material: Aço zincado de 1.75 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 Par sem acessórios de montagem.
- Requisitos de montagem: Use VBK para montagem. Para uma completa separação, adicione VBD e VBK.
Especificações
Caraterísticas do produto
Número do boletim
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
GERAÇÃO DE CAD
Mandatory
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.