Perfis móveis, 800


Perfis móveis, 800
Catálogo#: MTS800
A placa de montagem totalmente equipada pode ser deslizada facilmente para o interior do armário a partir da lateral, o que é essencial, uma vez que é mais larga do que a abertura frontal. Em seguida, é fixada no local graças aos perfis em U.
Detalhes
Vantagens
Recursos
CAD
Vídeo
Acessórios
Acessórios
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Descrição: Utilizar durante a instalação de uma placa de montagem larga. Ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm. Compatível com rolos MTS01W.
- Quantidade por embalagem: 2 perfis com acessórios de montagem.
- Material: Aço galvanizado de 3 mm.
Especificações
Caraterísticas do produto
Número do boletim
Manual de instalação/folha de instruções
GERAÇÃO DE CAD

Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.