Sistema de bloqueio para pega de elevação, LHC, 37x23x41 mm, revestido a zinco, aço, triângulo de 7 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Sistema de bloqueio para pega de elevação, LHC, 37x23x41 mm, revestido a zinco, aço, triângulo de 7 mm
Catálogo#: LHC526
Os encaixes e cilindros de fechadura podem ser montados de forma independente na pega, o que significa que podem ser criadas diversas combinações. Isto reduz o número de pegas necessárias em stock.
Detalhes
Vantagens
Recursos
CAD
Acessórios
Recommended Products
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Descrição: Adpatadores com canhão de meio cilindro. Utilizado em manípulos giratórios LHC.
- Quantidade por embalagem: 1 peça.
- * Outros números de chave disponíveis sob encomenda.* Os segredos de chave 333, 1333, EK333 e GX130 são iguais *** Pedir em separado para chave LSMK quadrangular de 8 mm e Triangular de 8 mm.
Especificações
Caraterísticas do produto
Número do boletim
Manual de instalação/folha de instruções
GERAÇÃO DE CAD
Mandatory
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.