Perfil de montagem, 600


Perfil de montagem, 600
Catálogo#: CLPO600
Um acessório padrão, pronto a utilizar compatível com o padrão de orifícios da nVent HOFFMAN, que simplifica o aprovisionamento e a instalação.
Detalhes
Vantagens
Recursos
CAD
Vídeo
Acessórios
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Descrição: Perfil universal para encaixe de profundidade e largura no padrão de orifícios DIN de 25 mm na estrutura do armário. O perfil com 75 mm de largura está equipado com três filas de orifícios, um dos quais com uma rotação de 90º. Isto permite montar os perfis CLPO em ambas as direções. O CLPO aumenta o espaço útil em 25 mm.
- Material: Aço zincado de 1,5 mm.
- Quantidade por embalagem: 4 perfis.
Especificações
Caraterísticas do produto
Número do boletim
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
GERAÇÃO DE CAD

Similar
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.