Perfil de montagem, 800


Perfil de montagem, 800
Catálogo#: CLPK800
Os acessórios adicionais e equipamento elétrico podem ser montados de forma rápida e fácil exatamente onde são necessários utilizando estes perfis de montagem de encaixe.
Detalhes
Vantagens
Recursos
CAD
Acessórios
Acessórios
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Descrição: Perfil universal para montagem tanto em profundidade como em largura num padrão perfurado de furos DIN de 25 mm da estrutura do armário ou em combinação com os perfis CLPF e VB. O perfil com de 75 mm de largura possui três filas de furação, uma das quais com num ângulo de 90º, possibilitando a montagem de perfis CLPF em ambos os sentidos. O perfil CLPK pode ser fixado utilizando os parafusos autoroscantes
- Material: Aço zincado de 1,5 mm.
- Quantidade por embalagem: 4 perfis.
Especificações
Caraterísticas do produto
Número do boletim
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
GERAÇÃO DE CAD
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.