Armários Murais de porta simples, MASE
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Armários Murais de porta simples, MASE
A gama de armários de porta única e de montagem na parede em aço galvanizado, MASE, foi concebida para cumprir os requisitos de EMC. É criado um excelente efeito de Faraday, uma vez que a condutividade elétrica entre o corpo e a porta do armário está garantida. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que é evitada a interferência eletromagnética e que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se a aplicações que exijam EMC.
Normas da indústria
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Material: Corpo: Aço galvanizado 1.2 mm / MASE0606021R5 1.5 mm e acima. Portas: chapa de zinco 1.2 mm / MASE0606021R5 1.5 mm e MASE1006030R5 2 mm e acima. Placa de montagem: aço galvanizado 2 mm.
- Estrutura: Corpo dobrado e soldado electricamente. Quatro furos com 8,5 mm de Ø para fixação mural, em depressões de 2 mm (20,4 mm Ø) para permitir a circulação de ar entre a parede e a traseira do armário.
- Porta: Montada na superfície com abertura a 130°. As dobradiças interiores desmontáveis podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. A partir do modelo MAS0505015R5 e superiores, são fornecidos dois perfis de montagem desmontáveis na porta. A estanquecidade é assegurada por meio de uma junta de poliuretano EMC.
- Fechadura: Fechadura personalizada com duplo orifício no suporte da fechadura para abertura fácil da porta. Canhão DIN de 3 mm e 90º de angulo de movimento de abertura. Os armários com altura de 1000 mm ou superiores têm uma fechadura de varão com três pontos de fixação.
- Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fixação de cabos. Rebites soldados M8 fixados à parte traseira do armário. Todos os lados dos armários a partir de 800 mm ou mais altura, estão reforçados com arestas dobradas. Pode-se ajustar a profundidade da placa de montagem utilizando o acessório AMG.
- Tampa para saída de cabos: Sem tampas de saída para cabos para garantir a máxima protecção EMC.
- Terras: A(s) porta(s) encontram-se ligadas à terra por meio de um terminal M8.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado, apenas na parte exterior.
- Protecção: Corresponde a IP 54 | TYPE 12 | IK 10.
- Fornecimento: Armário de chapa zincada com porta(s), pintadas apenas no extrior. Dois perfís de montagem para porta MASE0504015R5 e superiores. Porta com junta de poliuterano EMI. Acessórios para ligação à terra.
- Gama de produto MAS Todos os tamanhos MAS standard estão disponíveis em versão EMC, sob consulta. MASE: De 200/200/155mm para 1200/800/400mm. por exemplo MASE0606021R5, EMC 600x600x210 mm porta silples Para mais detalhes, consulte a tabela MAS.
- Electric conductivity between the enclosure's body and door is guaranteed, which ensures a good Faraday effect is created
- Component and equipment failure, and unnecessary downtime is avoided as the components are protected from electromagnetic interferences as well as from water and dust entering the enclosure
- Only EMC rated accessories or peripherals that affect the enclosure's external walls should be used, using other accessories or peripherals will downgrade the enclosure's EMC performance
Especificações
| Acabamento | Galvanizado |
| Material | Aço Galvanizado |
| Cor | Light Gray |
| Código de cor | RAL 7035 |
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.