Armário EMC combinável de porta única, MCSE
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Armário EMC combinável de porta única, MCSE
A gama de armários de instalação no solo e de porta única em aço galvanizado, MCSE, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em vários tamanhos. Foi concebida em conformidade com os requisitos EMC. É criado um excelente efeito de Faraday, uma vez que a condutividade elétrica entre o corpo e a porta do armário está garantida. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que é evitada a interferência eletromagnética e a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se a aplicações que exijam EMC.
Normas da indústria
cULus_UL
CE UKCA
EAC
GOST
IP
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Vantagens
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Acessórios
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristicas
- Material: Estrutura: Aço revestido a zinco de 1,5 mm/1,75 mm. Porta: Aço revestido a zinco de 2 mm. Painéis laterais, de teto e traseiro: Aço revestido a zinco de 1,5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1 mm.
- Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm, em conformidade com a norma DIN 43660. Inclui o padrão de orifícios externo integrado.
- Porta: Com 4 dobradiças que permitem a abertura para a esquerda ou para a direita. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm. A vedação é obtida através de uma junta EMC condutora em poliuretano.
- Painel traseiro: Montado com parafusos Torx M6. Instalações padrão para montagem da porta traseira.
- Painéis laterais: Fornecido como um acessório.
- Painel do teto: Amovível.
- Fechadura: Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de palhetão duplo com pino de 3 mm. Estão disponíveis como acessórios encaixes, canhões, pegas de elevação e pegas em T padrão.
- Placa de montagem: Com dobras duplas, desliza até à respetiva posição. Ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm com o acessório MPD02. Na entrega do armário, a placa de montagem é fornecida fora da embalagem do mesmo.
- Placas inferiores: São três peças. Para 800 mm de profundidade, 4 peças.
- Ligação à terra: Os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.
- Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035 apenas no exterior.
- Proteção: IP 54 | TIPO 12 | IK 10.
- Entrega: Estrutura equipada com porta, painel traseiro, painel do teto, placas inferiores, placa de montagem e estrutura da porta. A entrega também inclui parafusos de ligação à terra e junta de combinação condutora de EMI. A entrega é efetuada numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir uma acomodação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.
- Nota: Também disponível em aço inoxidável (MCSSE).
- A condutividade elétrica entre o corpo e a porta do armário é garantida, o que garante a criação de um bom efeito Faraday
- Os clientes podem receber armários que correspondam aos seus requisitos de tamanho com um curto prazo de entrega
- A avaria de componentes e equipamentos e o tempo de inatividade desnecessário são evitados, uma vez que os componentes são protegidos contra interferências eletromagnéticas, bem como da entrada de água e poeira no armário
- Os painéis laterais de aço galvanizado, SPME, têm de ser encomendados em separado, para fechar armários individuais e conjuntos de armários, para garantir que o grau de proteção declarado e o desempenho de EMC são alcançados
- Apenas devem ser usados acessórios ou periféricos com classificação EMC caso afetem as paredes externas do armário; a utilização de outros acessórios ou periféricos irá diminuir o desempenho EMC do armário
- Todos dimensões dos armários MCS estão disponíveis na versão EMC sob pedido, incluindo outras dimensões. Para paineis laterais EMC ver SPME.
Especificações
| Acabamento | Galvanizado | 
| Material | Aço Galvanizado | 
| Cor | Light Gray | 
| Código de cor | RAL 7035 | 
Certificado de agência de aprovação
Certificação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.