Calha DIN, DR3


Calha DIN, DR3
Uma calha DIN pronta a utilizar que facilita o aprovisionamento e a instalação.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Calha DIN de 35 mm para caixas OABP/OPCP.
- Material: Chapa de aço galvanizado.
- Quantidade por embalagem: 1 peça
- Nota: DR3 pode ser montado em ambos os sentidos.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Especificações
Acabamento | Galvanizado |
Material | Aço Galvanizado |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.