CS480 Wall Bracket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CS480 Wall Bracket
CS480 Wall Bracket with vertical socket and attaches to a wall or a vertical surface. Cover to facilitate wiring.
Normas da indústria
IEC 60529, IP66
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Gasket is included
- Wall mounting fasteners are not provided
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.