Placa de terminal de ligação, WO60
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Placa de terminal de ligação, WO60
Placa de terminais de ligação para diversos tipos de condutores.
Normas da indústria
UL
CSA
GL
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Placa de terminal de ligação, 3 polos, com tampa de proteção.
- Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Tensão nominal: 690 V.
- Corrente admissível de pico nominal, lpk máx.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).
- Quantidade por embalagem: 1 unid.
- Aprovações: CSA, UL, GL.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.