Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Combinable enclosure Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Armário combinável de montagem no solo, MCSL

A gama de armários combináveis de instalação no solo em aço macio, MCSL, está disponível como produtos prontos a utilizar em vários tamanhos e é ideal para aplicações de distribuição de energia. A abertura dianteira pode ser segregada com portas ou painéis parciais para cumprir os requisitos de sistemas de distribuição de energia. Serão entregues apenas as peças necessárias, o que significa total flexibilidade, custos inferiores e maior eficiência de aquisição.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura 1.5mm
Espessura 16in
Cor Light Gray
Material Aço Macio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Vantagens
Recursos Vídeo
FS modular system

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.