Varistar CP Server Cabinet
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Server Cabinet
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg, dynamic 1000 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different IT equipment possible
- Integrated air panels for front to back cooling
- Can be easily integrated into aisle containment system
Especificações
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Rack |
| Cladding Color Code | RAL 7021 |
| Frame Material | Aço |
Folha de dados
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.