Varistar CP Cabeling Rack
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Cabeling Rack
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for high cable densities and 19" integration.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different Networking equipment possible
- Integrated vertical and horizontal cable management
- Can be easily integrated into aisle containment system
Especificações
| Product Type | Rack |
| Material | Aço |
| Frame Material | Aço |
Folha de dados
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.