RackChiller Rear Door Water Control Package
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
RackChiller Rear Door Water Control Package
The stainless steel pipe inserts with ID 1" each come with a pair of ratiometric liquid coolant sensors. The sensors connect directly to the RackChiller Rear Door Controller. This enables monitoring of the coolant thermal properties and cooling. performance, as well as additional temperature control features.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Water control unit with water flow, pressure and temperature sensors
- Supply sensors: coolant pressure and temperatre
- Return sensors: coolant flow and temperatures
- Enables the controller to modulate the flow based on return temperature or coolant temperature differential
- Prepared for perfect fit to RackChiller Rear Door and and accessories
- Both pipe inserts made of stainless steel
Especificações
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.