Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace


Quick Grip Jr. Lateral Sway Brace
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Easy two-step installation eliminates extra trips between structure and service pipe
- Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Especificações
Acabamento | Electrogalvanized |
Material | Aço |
UL Loads (Listed for Restraints) | |||
Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |
25 mm Brace Pipe | 32 mm Brace Pipe | ||
CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2400 N |
FM Loads | |||||
Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |||
Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Lightwall) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Lightwall) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N |
Catálogo
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.