Aisle Containment Controller for Automatic Top Cover
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Aisle Containment Controller for Automatic Top Cover
Catálogo#: 23130-205
Control unit for automatic opening aisle containment top cover.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Control unit for up to 12 automatic top covers
- Inputs: External 24 VDC power supply unit required, please order separately; 2 floating contacts for connecting to a fire detection system and another opening/test button
- Output: 24 VDC connection for the control and voltage supply of up to 12 automatic enclosure top covers, which can be connected in series
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.