Varistar CP Side Panel, 2 Parts, Screw-Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1100D
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Side Panel, 2 Parts, Screw-Fixed, RAL 7021, 42 U, 2000H, 1100D
Catálogo#: 21630-053
Screw assembly two side panels to close the hight of Varistar CP cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Steel, 1 mm
- 2 splitted Side panel without grounding kit
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.