Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Catálogo#: 21630-011
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Steel door with single point locking for IP 20 protection class
- Opening angle 180°
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.