Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
Catálogo#: ISOTP35M6L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Halogen free
- High resistance to leakage current
- Great stability of electrical and mechanical parameters
- Fiberglass reinforced
- UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC
- RoHS compliant
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.