Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Limpar filtros
- Product Type
- Família de produtos
- Altura
- Grau de proteção
- Tipo
- Tensão AC
- Cor
- Profundidade
- Frame Material
- Tipo de alça
- Rack Height
- Largura
- Works With
- Acabamento
- Altura
- Length
- Material
- Instalação
- Quantidade por embalagem
- Código de cor
- EMC Shielding
- Rack Width
- Switched Outlets
- Cladding Color Code
- Largura
- Current Rating
- Tamanho da rosca
- Wall Type
- Diameter
- Profundidade
- Door Type
- Front Finish
- Access
- Rear Finish
- Static Load
- Cooling
- Treated Edges
- Em conformidade com
- Supply Voltage
- Redundant Power Supply
- Tensão nominal
- Coolant Feed
- Dynamic Load
- Rack Units
- Metering Type
Produtos | 173 resultados (1199 artigos)

PDU Mounting Bracket
Assembly kits for PDUs.

Mounting Bracket With Insulating Block for Busbar 1, 2 Poles
Mounting Brackets for Busbars or Busbar Modules are load circuit isolated mounting units for grounding rails.
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
Mounting Bracket With Insulating Block for Busbar 1, 2 Poles

Spot Leak Detection Sensor
Spot Fluid Leak Sensor to detect punctual leak for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
Spot Leak Detection Sensor

Advantage Series Input Metered PDU
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1