Cable Holder with Plug
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cable Holder with Plug
Detalhes
Recursos
CAD
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Easy-to-open latch allows cables to be added or removed quickly after installation
- Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete
- Can be mounted to a wall using the slot on the side of the holder with fixing hardware (not included)
- Plastic conduit clips can be attached to the holder allowing the support of cables and conduits using a single hole in the concrete
- Halogen free
- UV-stabilized
Especificações
Catálogo





- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.