CPCI Serial R3.0 Backplane
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CPCI Serial R3.0 Backplane
The nVent SCHROFF CompactPCI Serial R3.0 backplanes support the highest data transfer rates with PCIe up to Gen 4, 25GbE, USB 3.2 and S-ATA Rev. 3.0
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Conforms to PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0) specification
- Supports PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 and USB 3.2 Gen 2
- Ethernet interface is 10GBASE-KR and 10GBASE-T capable and 25GBASE-KR ready
- Utility connector on rear of backplane
- Mechanical centering and keying/coding strip in stainless steel on every fully equipped front and rear slot
Especificações
Documento de desenho
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.