TTSIM-1 Sensor Interface Module
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
TTSIM-1 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- LEDs indicate power, status and communication
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
- Special leak detection algorithms provide enhanced capability for difficult applications
Especificações
| Profundidade | 2.28 in |
| Largura | 2.76 in |
| Altura | 3.39 in |
| Temperatura de operação | 32 – 122 °F |
| Profundidade | 58 mm |
| Largura | 70 mm |
| Altura | 86 mm |
| Temperatura de operação | 0 – 50 °C |
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.