Relay Module Base Unit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Relay Module Base Unit
nVent RAYCHEM TraceTek TT-NRM-BASE is a base unit with power supply, communication interface, DIN rail and end blocks, and a relay output module. The relay module contains 2 independently addressable relays. Suitable for nVent RAYCHEM Tracetek TTDM-128 or TT-TS12 leak detection panels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Expandable: up to 16 relay modules can be installed on each base unit, and up to 10 base units can be connected to a single TTDM-128 or TT-TS12 for a total of 320 individual alarm relays
- Versatile: can be installed in large panels, or wall mounted in its own optional enclosure; centrally located with the TTDM-128 or TT-TS12, or distributed throughout the leak detection network to minimize wiring costs
- Can be used to operate valves, control audible or visual alarms, or interface with other control systems
Especificações
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.