NGC-40 Series, IO Module
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
NGC-40 Series, IO Module
nVent RAYCHEM NGC-40 Series - IO Module provides up to four additional RTD inputs. These can be assigned to any NGC-40-HTC/HTC3 module. It also provides one alarm relay that can be connected to an external annunciator and one digital input that is programmable and may be assigned to any NGC-40-HTC/HTC3 module for various functions such as forcing the contactor or SSR on or off.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Din-rail mounted and part of the NGC-40 system
- Input/output module to provide additional inputs and outputs and additional RTDs
- Inputs and outputs can be assigned to any HTC/HTC-3 module in the NGC-40 system via CAN
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.