NGC-40 Series, Bridge Module
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
NGC-40 Series, Bridge Module
nVent RAYCHEM NGC-40 Series - Bridge Module provides the interface between a panel’s internal CAN-based network and upstream devices. Multiple communication ports are supported, allowing serial and ethernet connections to be used with external devices: Each has two RS-485 ports, one RS-232 port and one 10/100 Base-T ethernet network with programmable communication parameters. A maximum of 80 NGC-40 modules, a combination of HTC, HTC3 or input/output modules, can be connected to one NGC-40-BRIDGE module.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Provides the interface between the NGC-40 system and any upstream devices
- Also used to communicate with other HTC modules in the NGC-40 system
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.