Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

NGC-30 Series, Controller Board

nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Controller Board are card rack controller board modules that provide temperature input (RTD), alarms and switching for up to five heat tracing circuits. Available with either electromechanical (NGC-30-CRM) or solid state relays (NGC-30-CRMS).

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Current Rating 0.4 A
Altura 3.54 in
Largura 9.76 in
Voltage Rating 12 V
Altura 89.9 mm
Largura 248 mm
Voltage Rating Type DC
Data Copied
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing