Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

A10000418 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box

nVent RAYCHEM JBM-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables and integrates the functions of both connection kits and insulation entries. Offered in three versions, customized for local installation practices, each are also available with a power indicator. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Max Conductor Cross Section 0.0155 in²
For Ex-Zone Gas 1, 2
Inlet Quantity 2
Entrada de cabo 3/4"
Connection Clamp Quantity 6
Max Conductor Cross Section 10 mm²
For Ex-Zone Dust 21, 22
Tipo de conexão Cold Applied
Material Glass Fiber Reinforced Polymer
Area Classification Non-Hazardous; Hazardous
IP Rating IP66
Knockouts Included Não
Instalação On Pipe
Cover Attachment Screwed
Halogen Free Sim
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing