920 Series, SSR Switch Interface Component
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
920 Series, SSR Switch Interface Component
nVent RAYCHEM 920 Series - SSR Switch Interface provides universal single-phase current monitoring, single or 3-phase ground-fault detection and voltage monitoring. One device is required for each control point. Includes a universal power supply, allowing operation directly from 100 VAC to 277 VAC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Easy to install
- Universal single phase current monitoring
- One device required for each control point
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.