Socket Strip, SCHUKO/UTE, Local Display
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Socket Strip, SCHUKO/UTE, Local Display
PDU with local power meter. Relevant Power data are shown on an integrated display.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Integrated measurement and display via local display unit
- Socket strips with Schuko sockets
- Mounting height 1 U
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal and vertical mounting
- Measurement functions: Voltage, Current, Power, Frequency, cos phi
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.