nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill
nVent ERICO Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and enables convenient installations. Quickfill is designed to minimize dust and eliminate mixing. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity such as rocky ground, mountain tops, and sandy soil. Once installed, Quickfill is maintenance-free, not requiring periodic charging. Dry ground enhancement materials are more sensitive to seasonal variability than cement-based materials.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Lowers system resistance to ground
- Low-dust formulation
- Water not needed to install or perform
- Fast installation with no mixing or cure time required
- Can be installed in below-freezing temperatures
- Does not dissolve, decompose, or leach out with time
- Corrosion-resistant
- Sulfur content below 2% per IEC 62561-7
- Easy-to-handle 25 lb (11.3 kg) bags
- Requires only one person to install
- Resistance measurements can be taken immediately after installation
- Complies to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA test method 1311
- Complies to EN 12457-2 Characterization of Waste Leaching Procedure, ENV 12506 and ENV 13370
Especificações
| Especificações | ||
| Parâmetro | Valores | Método de teste |
| Resistividade | < 15 Ω-cm quando misturado com 40% de água, em peso < 25 Ω-cm quando testado seco | Método de 4 eletrodos conforme ASTM G57-06 |
| Teor de enxofre | < 2% | ISO 4689-3 |
| Lixiviação | < reporting limit for all substances | EN 12457-2 TCLP por EPA 1311 |
| Densidade | 993 kg/m3 | - |
| Comprimento estimado de trincheira por saco de Quickfill | |||
| Largura da vala | Espessura total de Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m |
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m |
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m |
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m |
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m |
| Sacos estimados de preenchimento rápido para aterro em torno das hastes de aterramento | ||||||
| Diâmetro | Profundidade | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 |
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 |
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 |
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.