Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERICO Cu-Bond Composite Cable
nVent ERICO Cu-Bond is a bare concentric stranded conductor that consists of peripheral tinned copper plated steel which protects and conceals the internal copper stranding.
This conductor is ideal for exposed electrical grounding applications where copper theft may occur due to its tinned outer strands. The conductor is difficult to cut with hand tools, but the copper core makes it easier to install than other theft deterrent conductors. The outer stranding is magnetic, which further deters thieves looking for copper.
The CC5A05CB (19 strand) is electrically equivalent to a 4 AWG (25 mm²), the CC5A20CB is electrically equivalent to a 2/0 AWG (70 mm²) and the CC5A40CB is electrically equivalent to a 4/0 AWG (120 mm²). These conductors are ideal for transmission tower, distribution pole and a wide range of above and below grade grounding applications.
Caracteristicas
- Outer strands comprised of tinned copper-bonded steel for theft deterrence and improved corrosion resistance
- Inner copper stranding is tinned for superior corrosion resistance
- Copper stranding inside of conductor increases conductivity and conductor flexibility
- Available in three sizes/configurations with electrical equivalency to 4, 2/0 and 4/0 AWG copper
- Suitable for direct burial applications
- More flexible and easier to work with than copper clad steel conductors
Especificações
| Conexões ERICO CADWELD para cabos compostos ERICO CU-BOND | ||||||
| Número da peça | Cabo composto ERICO CU-BOND | Material de solda ERICO CADWELD | Material de solda ERICO CADWELD PLUS | Tipo de conexão ERICO CADWELD | Conecta-se a | Grampo portátil manual |
| SSCS1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | SS | Cabo T1 | L160 |
| SSCS5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | SS | Cabo T2 | L160 |
| SSCS7 | CC5A40CB | 150 | 150PLUSF20 | SS | Cabo T3 | L160 |
| GRC16S1 | CC5A05CB | 65 | 65PLUSF20 | GR | Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" | L160 |
| GRC16S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" | L160 |
| GRC16S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" | L160 |
| GRC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" | L160 |
| GRC18S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" | L160 |
| GRC18S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" | L160 |
| GLCCES1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | GL | Terminal Olhal Lug B121CE ou B122CE | L160 |
| GLCCES5 | CC5A20CB | 45 | 45PLUSF20 | GL | Terminal Olhal Lug B121CE ou B122CE | L160 |
| GLCCES7 | CC5A40CB | 65 | 65PLUSF20 | GL | Terminal Olhal Lug B121DE ou B122DE | L160 |
| GTC16S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" | L160 |
| GTC16S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" | L160 |
| GTC16S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" | L160 |
| GTC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" | L160 |
| GTC18S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" | L160 |
| GTC18S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" | L160 |
| LACS1CE | CC5A05CB | 45 | 45PLUSF20 | LA | Terminal Olhal Lug B101CEOL ou B102CEOL | L160 |
| LACS5CE | CC5A20CB | 65 | 65PLUSF20 | LA | Terminal Olhal Lug B101CEOL ou B102CEOL | L160 |
| LACS7DE | CC5A40CB | 90 | 90PLUSF20 | LA | Terminal Olhal Lug B101DEOL ou B102DEOL | L160 |
| Seções de condutor | |||
| Cabo | Diâmetro (polegadas) | Diâmetro (mm) | Seção Transversal (mm²) |
| 35 mm² | 0.305 | 7.8 | 35 |
| CCA05CB | 0.32 | 8.1 | 33,2 (aço) / 6,8 (cobre) |
| 1 AWG | 0.332 | 8.4 | 42.4 |
| 50 mm² | 0.365 | 9.3 | 50 |
| 95 mm² | 0.505 | 12.8 | 95 |
| CC5A20CB | 0.524 | 13.3 | 43,6 (aço) / 49,9 (cobre) |
| 4/0 AWG | 0.528 | 13.4 | 107.2 |
| 120 mm² | 0.567 | 14.4 | 120 |
| 300 kcmil | 0.63 | 16 | 152.1 |
| 150 mm² | 0.63 | 16 | 150 |
| CC5A40CB | 0.651 | 16.5 | 56,0 (Aço) / 86,9 (Cobre) |
| 350 kcmil | 0.681 | 17.3 | 177.3 |
| 185 mm² | 0.7 | 17.8 | 185 |
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.