Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH4418.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Ground Mat

Prefabricated ground mats, made of wire mesh, are ideal for systems designed for safety purposes to protect operators against “touch potentials" at manually operated disconnect switches.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Peso líquido (kg) por camada padrão
Espaçamento da grade
51 x 51 mm 102 x 102 mm 152 x 152 mm 203 x 203 mm 305 x 305 mm
Seção do Condutor Tamanho padrão do tapete (m²)
1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8 1,2 x 1,2 1,2 x 1,8
Revestido com cobre #6  Fio de aço 6,62 kg 9,84 kg 3,45 kg 5,08 kg 2,40 kg 3,49 kg 1,86 kg 2,72 kg 1,32 kg 1,91 kg
Revestido com cobre #8  Fio de aço 4,17 kg 6,21 kg 2,18 kg 3,22 kg 1.50 kg 2.22 kg 1,18 kg 1,72 kg 0,86 kg 1,22 kg
Os pesos são para fio de aço revestido de cobre. Acrescente 10% para o peso aproximado do fio sólido em cobre.
As malhas são colocadas em paletes para o transporte. Acrescente 22,67 kg por palete para obter o peso bruto. Máximo de 100 malhas por palete.

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us