Front Panel Alternative for Combined Mounting
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel Alternative for Combined Mounting
The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- U-profile front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm
- Prepared for textile EMC gasket
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.