Front Handle, for Type R Side Panels
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Handle, for Type R Side Panels
The front handle for a rugged subrack have a load-carrying capacity 30 kg. It optimzes the assembly of a subrack into a cabinet.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Load-carrying capacity 30 kg
- Suitable for 3 and 6 U side panels
- The form of the handle make it much easier to assemble the M6 fixing screws
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.