EuropacPRO EMC Shielding Kit, Between Horizontal Rails
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO EMC Shielding Kit, Between Horizontal Rails
The contact strip makes contact bewteen horizontal rails. If two horizontal rails are mounted one above the other, the seals plus a metal strip enable EMC shielding.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- If two horizontal rails are mounted one above the other, the seals plus a metal strip enable EMC shielding
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.