EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        EuropacPRO EMC Shielding Kit, Backplane to Side Panel
Vertical profile enables the EMC contact between the side panel and the backplane. The assembly grid is 30 mm.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- For vertical contact the support profile may be fixed to the side panel of the subrack or case (depth grid 30 mm)
 - With some designs the backplane can be used as the shielding rear panel of the subrack; for this a rear horizontal rail (type L‐VT or H-VT) for recessed installation is required to ensure horizontal contact
 
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.