MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
Catálogo#: 30860-512
              Cover plates perforated version will close the 19" chassis on top and bottom side. The hole diameter is 4 mm, perforation ratio 58 %.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Detalhes adicionais do produto
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Caracteristicas
- Perforated cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
 - Cover plate, perforated, hole diameter 4 mm, perforation ratio 58 %
 
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrição | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated; Hole diameter 4 mm, perforation ratio 58% | 1 | 
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.