Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W
Catálogo#: 27230-002
              Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Detalhes adicionais do produto
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Caracteristicas
- Glass type: ESG 6 mm, EN 12150
 - Opening angle 180°
 - Lock with key
 - Can be assembled at front and rear
 
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrição | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glass door, single pane safety glass (ESG) 6 mm, smoke grey; safety lock with DIN cylinder and 1 key (2233x); hinges, plastic, black | 1 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.